Produkt in den Warenkorb gelegt

60 x 30mm metrische Grundplatte

×
Produkt #54-975 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€57,68
Stk. 1+
€57,68
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
60.00
Breite (mm):
30.00
Dicke (mm):
7.00
Mittiges Loch:
M16 x 1.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Anzahl Aussparungen:
2

Gewinde & Montage

Gewinde:
(4) M2 x 0.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Drei verschiedene Größen
  • Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
  • Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Diese stabilen und vielseitigen Adapterplatten passen sowohl zu englischen als auch zu metrischen Montageplatten und zu unseren metrischen Komponenten. Erhältlich in drei Größen, aus schwarz eloxiertem Aluminium.