Produkt in den Warenkorb gelegt

Abgewinkelte Verbindungsplatte für Laserschutzwände, 6“ Höhe

Laser Safety Barriers

×
Produkt #14-735 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Stk. 1-3
€95,00
Stk. 4+
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Werkzeuge:
· (2) ¼-20, 1/2" Long BHCS
· (1) English Allen Wrench (#55-191)
Art:
Corner Joining Plate

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Aufbau:
Bead-Blasted Anodized Aluminum
Größe (Zoll):
6 x 2
Größe (mm):
152.4 x 50.8
Dicke (mm):
2.00

Gewinde & Montage

Mounting Hole for Screw:
(2) ¼-20 Cap on Center, 100mm Spaced

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sichere Isolierung von Laserexperimenten
  • Kompatibel mit Lochplatten und optischen Tischen mit ¼"-20 und M6 x 1,0 Bohrungen
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Laserschutzwände bieten Schutz vor schädlichen Laserstrahlen in Laboraufbauten. Die Wände können als Trennung von verschiedenen Experimenten auf einem Tisch oder als Schutz vor Schmutz, der sensible optische Komponenten beschädigen kann, eingesetzt werden. Sie sind aus eloxiertem Aluminium hergestellt, in verschiedenen Größen mit 2 mm Dicke verfügbar und sowohl mit englischen als auch metrischen Optiktischen und -bänken kompatibel. Die Laserschutzwände haben einen 20 mm breiten Befestigungsrand und beinhalten alle nötigen Schrauben und Werkzeuge für die Befestigung. Bitte beachten Sie: Laserschutzwände sollten nie als Ersatz für Laserschutzbrillen oder andere Schutzausrüstung verwendet werden. Sie sind lediglich als zusätzlicher Schutz neben der angemessenen Schutzausrüstung gedacht.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.