Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cf-Objektiv, 5X

#88-353: 5X Cf Objective

#88-353: 5X Cf Objective

×
Produkt #88-353 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Stk. 1-2
€635,00
Stk. 3+
€593,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fluorite
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics®
Hinweis:
Magnification can be increased by adding tube length (see table)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.4
Länge (mm):
97.81
Max. Durchmesser (mm):
30
Apertur (mm):
Front: 11.4
Gewicht (g):
101
Tubuslänge (mm):
50.0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
1.76mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
2.82
Brennweite BW (mm):
16.00
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Vergrößerung:
5X
Numerische Apertur NA:
0.150
Auflösung (μm):
4.44
Tiefenschärfe (μm):
12.00
Arbeitsabstand (mm):
16.2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Feldzahl:
17.6
Parfokallänge (mm):
60.01
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
  • Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
  • Optimiert für große Arbeitsabstände

TECHSPEC® Cf-Objektive können Gewicht und Größe eines Bildverarbeitungssystems mit hoher Vergrößerung reduzieren, ohne die optischen Eigenschaften negativ zu beeinflussen. Übliche Mikroskopobjektive sind auf hohe Tubuslängen und Tubuslinsen angewiesen. Dagegen sind die TECHSPEC® Cf-Objektive für deutlich kürzere Tubuslängen ausgelegt. Standardisierte Außendurchmesser von 30 mm und das C-Mount-Gewinde erleichtern die Integration in Systembaugruppen. Die Vergrößerung kann problemlos durch Distanzringe zur Verlängerung der Tuben erhöht werden. Die breitbandige Antireflexbeschichtung der einzelnen Linsen sorgt für eine gleichmäßige und optimale Lichttransmission im sichtbaren Spektrum. TECHSPEC® Cf-Objektive sind für verschiedene biomedizinische oder Bildverarbeitungsanwendungen geeignet, zum Beispiel für die Mikroskopie, Durchflusszytometrie, pharmazeutische Inspektion sowie für Inspektionsaufgaben. Zemax-Dateien sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Bitte beachten Sie: Auf Anfrage sind diverse Vergrößerungen und numerische Aperturen für verschiedene Auflösungen, Lichtdurchsätze und Tiefenschärfen erhältlich. Um das richtige Objektiv für Ihre Anwendung auszuwählen, können Sie weitere Daten zu Kontrast, Auflösung, Vergrößerung und Tubuslänge anfordern. Bei speziellen Anforderungen wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Technische Informationen

5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
5X Compact Adjustable Objective (#88-353, #34-767)
Vergrößerung durch zusätzliche Tubuslänge erhöhen
Produktnr. Zusätzliche Tubuslänge Vergrößerung*
#88-352 Keine (Basisvergrößerung) 2X
70 mm 4X
84 mm 5X
190 mm 7.5X
#88-353 Keine (Basisvergrößerung) 5X
40 mm 7.5X
78 mm 10X
155 mm 15X
230 mm 20X
#88-354 Keine (Basisvergrößerung) 10X
30 mm 15X
60 mm 20X

*Ungefähr. Zum Einstellen der Vergrößerung können Abstandsringe erforderlich sein.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.