Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter, 1064 nm, 5X

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Draconis™ Nd:YAG Laser Line Beam Expanders

×
Produkt #59-129 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€947,60
Stk. 1-4
€947,60
Stk. 5+
€839,45
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Expander
Art:
Fixed Magnification

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
85.00
Gewicht (g):
129
Gehäusedurchmesser (mm):
46

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
0
Beschichtung:
Laser V-Coat (1064nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1064
Eingangsapertur (mm):
10
Ausgangsapertur (mm):
33
Aufweitung:
5X
Fokusbereich:
1.5m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 1063 - 1065nm
Ravg <0.5% @ 1030 - 1100nm
Wellenlängenbereich (nm):
1030 - 1100
Einstellbare Strahldivergenz:
Non-Rotating Optics

Gewinde & Montage

Gewinde:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • AR-beschichtet für Nd:YAG-Laserwellenlängen: 532 nm und 1064 nm
  • Feste Vergrößerungen von 3X - 10X erhältlich
  • Einstellbare Divergenz mittels nicht-rotierender Optik, um die Strahlwanderung zu minimieren

Die TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter bieten ein hochwertiges Design, das für Nd:YAG-Laserwellenlängen getestet und optimiert ist. Diese Strahlaufweiter machen eine aufwändige Justage überflüssig, da sie für Eingangsstrahldurchmesser in einem weiten Bereich beugungsbegrenzt arbeiten und große Akzeptanzwinkel aufweisen. Die mechanische Anpassung durch eine verschiebbare Optik korrigiert Fehler in der Divergenz oder Kollimation. Dadurch, dass keine so genannten Geisterbilder auf den inneren Oberflächen abgebildet werden, wird die Kompatibilität von Hochleistungslasern mit diesen Strahlaufweitern gewährleistet. Die C- und T-Mount-Gewinde an der Ein- bzw. Ausgangsseite der TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG-Strahlaufweiter sind mit den üblichen modularen Optikhalterungen von Edmund Optics® kompatibel. Alternativ kann die Montage mit einer optionalen Montageklemme erfolgen. Strahlaufweiter eignen sich perfekt für alle Nd:YAG-Anwendungen, einschließlich Schneiden, Schweißen oder Markieren.

TECHSPEC Draconis® breitbandige Strahlaufweiter sind ebenfalls verfügbar. Für kostenbewusstere Anwendungen bietet Edmund Optics® die TECHSPEC Scorpii® Nd:YAG-Strahlaufweiter. an. Für HeNe-Laseranwendungen stehen TECHSPEC Arcturus® HeNe-Strahlaufweiter zur Verfügung. Für Anwendungen, bei denen rotierende Optiken benötigt werden, sind die TECHSPEC Vega® Strahlaufweiter und die TECHSPEC Vega® breitbandigen Strahlaufweiter verfügbar. Für Breitband- oder Ultrakurzpulslaseranwendungen stehen die TECHSPEC Canopus® reflektierenden Strahlaufweiter zur Verfügung.
Die 532 nm Versionen sind mit den gängigen 530 nm Lasern kompatibel, wohingegen die 1064 nm Versionen ideal für den Einsatz mit Lasern bei 1060 nm, 1070 nm und 1075 nm sind.

Fixed Laser Beam Expanders

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Adapter C-Mount auf M30 x 1,0 #36-302 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
4-Achsen-Halterung für das Gewinde M27x1 #15-473 €937,30 Stk. 5+ €844,60   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter M27 x 1,0 auf C-Mount, 32 mm Außendurchmesser #14-668 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Step-Down-Adapter, M43-Außengewinde auf M42-Innengewinde #59-137 €45,32 Stk. 10+ €40,17   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, englisch #59-475 €113,30 Stk. 5+ €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung, metrisch #59-476 €113,30 Stk. 5+ €103,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.