Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SCHOTT ZERODUR® λ/10-Spiegel, 5 x 5 mm, Protected-Silver-Beschichtung

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!

TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors

×
Produkt #17-725 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€109,18
Stk. 1-5
€109,18
Stk. 6+
€87,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Rückseite:
Commercial Polish
Größe (mm):
5.0 x 5.0 +0.00/-0.20
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Parallelität (Bogensekunden):
30
Dicke (mm):
2.00 ±0.20
Länge (mm):
5.00
Breite (mm):
5.00

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit von λ/10
  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient

TECHSPEC® λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR® sind ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Temperaturschwankungen ein Problem darstellen können. Die Substrate aus ZERODUR® weisen einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von nur ±0,10 x 10⁻⁶/°C auf, was um eine Größenordnung kleiner ist als bei den meisten Glasarten. Der geringe thermische Ausdehnungskoeffizient sorgt dafür, dass die Spiegel auch in Umgebungen mit wechselnden Temperaturen oder unter Einfluss von Beleuchtungsquellen mit variabler Intensität eine gleichmäßig reflektierte Wellenfront aufweisen. TECHSPEC® λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR® bestehen aus polierten Präzisionssubstraten mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 20-10. Es sind verschiedene optimierte metallische Beschichtungsoptionen verfügbar, sodass diese Spiegel problemlos in Anwendungen im sichtbaren Spektrum und im Infrarotspektrum eingebunden werden können.

Beschichtungskurven

  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rs 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Rp 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - Ravg 45°
  • Protected Silber (450-10000 nm) - R @ 0°
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
1,5" umgekehrt abgewinkelte Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #37-922 €82,92
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
25mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-994 €104,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube auf Rückseite, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-341 €134,93
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Schraube auf Rückseite, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-342 €134,93
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, Basis mit Gewinde, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-343 €179,22
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Schraube oben, geschlitzte Basis, metrische Spiegelhalterung Adjustable - Tip-Tilt #56-344 €179,22
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.