Produkt in den Warenkorb gelegt

Langlebiges Saphirfenster mit AR-Beschichtung, 5 mm Durchm., 0,5 mm Dicke, 400-1100 nm

High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

×
Produkt #18-461 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€113,30
Stk. 1-10
€113,30
Stk. 11+
€97,85
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
4.50
Durchmesser (mm):
5.00 ±0.05
Dicke (mm):
0.50 ±0.05
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Beschichtung:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
Brechungsindex (nd):
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ (typical)
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Beschichtung Temperaturbereich (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97

Umwelt & Haltbarkeit

Beschichtung Abrieb:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Beschichtung Haftung:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Beschichtung Feuchtigkeit:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Beschichtung Salzlösbarkeit:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Beschichtung Salzsprühnebel:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erreichen die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
  • Beschichtungen für geringe Reflexion zwischen 400 - 1100 nm oder 2000 - 5000 nm
  • Dünne Optiken, die ideal für raue Umgebungen geeignet sind
  • Unbeschichtete Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar

Die langlebigen Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung sind für Anwendungen entwickelt worden, die die Unempfindlichkeit von Saphirfenstern kombiniert mit abriebfesten Antireflexionsbeschichtungen benötigen. Die AR-Beschichtungen auf den Saphirfenstern halten Temperaturzyklen von -80 bis +160°F, Salzsprühnebel über einen kontinuierlichen Zeitraum von 24 Stunden und Salzlösung über einen Eintauchzeitraum von 24 Stunden stand. Es sind Beschichtungen verfügbar, die die hohen Abriebanforderungen nach MIL-C-675C für VIS-NIR- und MWIR-Anwendungen erfüllen und die ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet sind. Die langlebigen Saphirfenster mit Antireflexionsbeschichtung werden in Sicherheits-, Industrie- und Luftfahrtanwendungen sowie in allen Anwendungen, die dünne und haltbare Schutzfenster benötigen, eingesetzt.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.