Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien, 532 nm, 50 mm Durchmesser

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
Produkt #86-711 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.040,30
Stk. 1-5
€1.040,30
Stk. 6+
€889,92
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
45.00
Durchmesser (mm):
50.00
Dicke (mm):
6.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.25
Aufbau:
Thin Film Dielectric
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45 ±2
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Auslöschungsverhältnis:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>98 (P-Polarization)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4 @ 633nm
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1
  • Einfallswinkel 45°
  • Verfügbar für Harmonische von Nd:YAG-Lasern und HeNe-Wellenlängen

TECHSPEC® Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien können verwendet werden, um p-polarisiertes Licht zu transmittieren und s-polarisiertes Licht zu reflektieren. Diese Polarisatoren mit dielektrischen Dünnfilmbeschichtungen kombinieren hohe Laserzerstörschwellen mit hohen Auslöschungsverhältnissen für eine optimale Leistung bei einer Vielzahl von Laseranwendungen. Das Substrat aus UV-Quarzglas optimiert die Leistungsfähigkeit, während die harte Antireflexionsbeschichtung eine einfache Reinigung und Ausrichtung dieser robusten Polarisationsfilter ermöglicht. Die TECHSPEC Dünnfilm-Polarisationsfilter für Laserlinien sind für die üblichsten Laserwellenlängen verfügbar.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.