Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Zweibandiger Spiegel mit geringer GDD, 515 nm, 1030 nm, 12,7 mm Durchm.

×
Produkt #17-286 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€169,95
Stk. 1-5
€169,95
Stk. 6+
€150,38
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror
Typische Anwendungen:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
>86
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
12.70 +0/-0.1
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
Rs>99.9% @500-540nm
Rp>99.8% @507-527nm
Rs>99.9% @1000-1070nm
Rp>99.8% @1005-1070nm
GDD-Spezifikation:
<35fs2 @ 500 - 540nm (s-pol)
<50fs2 @ 510 - 525nm (p-pol)
<20fs2 @ 1000 - 1070nm (s-pol)
<40fs2 @ 1010 - 1055nm (p-pol)
Wellenlängenbereich (nm):
500 - 540, 1000 - 1070
Oberflächenebenheit (P-V):
<λ/8 @ 632.8nm over 9mm aperture
Art der Beschichtung:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
Beschichtung:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
515, 1030
Einfallswinkel (°):
45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern

Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD besitzen eine hohe Reflexion und eine Gruppenverzögerungsdispersion nahe Null für die ersten und zweiten Harmonischen von Ti-Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern. Aufgrund der mit Ionenstrahlsputtern aufgetragenen Beschichtungen minimieren diese Spiegel Streuung und Absorptionsverluste, die bei traditionellen Beschichtungsmethoden auftreten. Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD werden häufig in Strahlumlenkungen eingesetzt, da sie die ultrakurzen Pulsdauern erhalten, die bei einfacheren Spiegeln oft nicht aufrechterhalten werden können. Die Spiegel sind ideal für die SHG-Mikroskopie (Second Harmonic Generation) und Spektroskopie-Anwendungen geeignet sowie für frequenzaufgelöstes optisches Gating (FROG).

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-598 €17,77
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Spiegelhalterung, 0,5“ Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-599 €17,77
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,80
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,80
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung, 12,7 mm Optikdurchmesser Fixed #64-556 €31,42
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €40,69
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €56,65
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
53mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-668 €63,86
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €79,83
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €88,58
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €92,70
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €97,85
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,5/12,7 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €98,88
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €100,94
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €104,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kompakte kinematische Optikhalterung, 12,5/12,7 mm Durchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €111,24
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 2 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Neu €154,50
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
Kinematische Halterungen aus Edelstahl, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 3 Schrauben Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Neu €175,10
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €251,32
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €259,56
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 12,5/12,7 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €278,10
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €394,49
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €413,03
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.