Produkt in den Warenkorb gelegt

EO M Plan Apo unendlich korrigiertes Objektiv mit sehr langem Arbeitsabstand, 50X

50X EO M Plan Apo Long Working Distance Infinity Corrected, #59-879

×
Produkt #59-881 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.805,40
Stk. 1+
€3.805,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
0.48
Länge (mm):
74.50
Länge ohne Gewinde (mm):
74.50
Max. Durchmesser (mm):
34
Gewicht (g):
300.00

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.128mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.176mm
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
0.256mm
Brennweite BW (mm):
4.00
Vergrößerung:
50X
Numerische Apertur NA:
0.42
Auflösung (μm):
0.7
Tiefenschärfe (μm):
1.60
Bildfeld (mm), Okular mit Feldblendendurchmesser 24:
0.48
Arbeitsabstand (mm):
20.5
Wellenlängenbereich (nm):
390 - 780
Feldzahl:
24
Parfokallänge (mm):
95
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Gewinde & Montage

Gewinde:
M26 x 36 TPI

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Feuchtigkeit bei Einsatz:
<85% with no condensation

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hochqualitative plan-apochromatische Objektive
  • Modelle mit langem und sehr langem Arbeitsabstand
  • Auflösung im Submikrometerbereich

Diese Objektive entsprechen höchsten Qualitätsstandards und bestehen aus einem spannungsfreien optischen System. Die Objektive haben einen großen Arbeitsabstand und bieten hohe numerische Aperturen. Mit einer Auflösung von 5 bis 0,34 μm können die Objektive bei einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Alle angegebenen Vergrößerungen beruhen auf einer Tubuslinsenbrennweite von 200 mm. Das Objektivgewinde ist ein Gewinde mit M26 x 0,706 (36 TPI). Es passt zu allen Mitutoyobauteilen und kann direkt in ein System integriert werden, in dem bisher Objektive von Mitutoyo verwendet wurden. Alle Angaben in mm.

Technische Informationen

 
  Stock # A B C D E
2X M Plan APO #59-875 61 32 27.5 34
5X M Plan APO #59-876 61 32 25 34
10X M Plan APO #59-877 61.5 2.2 32 25.5 34
20X M Plan APO #59-878 75 3.2 32 26.7 34
50X M Plan APO #59-879 82 32 25.5 34
100X M Plan APO #59-880 92 32 26 34
50X M Plan APO ULWD #59-881 74.5 32 25.5 34
100X M Plan APO ULWD #59-882 82 32 26 34

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.