Produkt in den Warenkorb gelegt

Fasergekoppeltes Lasermodul, 50 mW, 808 nm

×
Produkt #19-484 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Stk. 1-9
€625,00
Stk. 10+
€555,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Länge der Faser (m):
1

Product Details

Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
151.00

Optical Properties

Mode:
Fiber-Coupled
Wellenlänge (nm):
808.00 ±5
Farbe:
Infrared

Performance

Ausgangsleistung (mW):
50

Hardware & Interface Connectivity

Betriebsspannung (V):
5.0
Stecker:
SMA

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Additional Info

CDRH-Laserklasse:
Class IIIb

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Multimodenfaser mit SMA-Stecker und 400 μm Kerndurchmesser
  • Ausgangsleistung 50 oder 100 mW
  • VIS- und NIR-Wellenlängen verfügbar
  • Laser ohne Faser sind ebenfalls verfügbar

Fasergekoppelte Lasermodule haben eine integrierte Faser mit 1 m Länge und 400 μm Kerndurchmesser sowie SMA905-Stecker. Die kostengünstigen Laser bieten bis zu 100 mW Ausgangsleistung und haben eine lange Lebensdauer von 5000 Stunden. Fasergekoppelte Lasermodule sind ideal für den Einsatz in der Laserausrichtung, dem Laserpunkterzeugen und Lasermessanwendungen bei denen ein Laserdiodenmodul ohne Faser schwierig zu positionieren wäre. Aufgrund der kompakten Größe der Laser und der einfachen Bedienung können sie gut in OEM-Systemen verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Das Netzteil wird separat angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.