Produkt in den Warenkorb gelegt

Günstiger schlüsselfertiger Laser, 785 nm, 50 mW

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
Produkt #19-488 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.745,00
Stk. 1-9
€2.745,00
Stk. 10+
€2.470,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Lasertyp:
Diode
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Konstante Ausfallrate MTTF (Stunden):
10000

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<0.05
Größe (mm):
143.5 x 73.0 x 46.2
Strahlhöhe von Grundplatte (mm):
24.8

Optische Eigenschaften

Polarisation:
>50:1
Wellenlänge (nm):
785.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±5
Strahldurchmesser (mm):
4
Strahldivergenz (mrad):
<1.0
Farbe:
Infrared

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsleistung (mW):
50
Leistungsstabilität (%):
<2% RMS over 4 hours
Modulationsfrequenz (kHz):
1

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
162 x 144 x 70
Spannungsversorgung:
100-240VAC
Auskopplung:
Free Space

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Produktdetails

  • Mehrere Wellenlängen (Farben) erhältlich
  • Ideal für Mikroskopieanwendungen
  • TE-gekühlt

Kostengünstige schlüsselfertige Laser bieten exzellente Strahlqualität und Ausgangsleistungen bis 200 mW. Vorteil dieser Laser sind die kompakten Abmessungen zur einfachen Integration und die manuell am Gerät einstellbare Ausgangsleistung. Jeder Laser besitzt eine thermoelektrische Kühlung und eine flexible Schnittstelle zur analogen oder digitalen Modulation, wobei mehrere Farben und Wellenlängen auswählbar sind. Die kostengünstigen schlüsselfertigen Laser eignen sich ideal für die Forschung, für die Durchflusszytometrie und für Beleuchtungsanwendungen in der Mikroskopie.

Bitte beachten: Einschließlich Controller und Netzteil. Fasergekoppelte Laser beinhalten eine 1 m lange Faser mit SMA905-Anschluss.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.