Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

TECHSPEC Motorisierte Linearbühne, 50 mm Verstellweg, 80 mm quadratisch, englisch

Stainless Steel Motorized Linear Stages

Stainless Steel Motorized Linear Stages

×
Produkt #72-701 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.266,00
Stk. 1+
€2.266,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Motor:
Stepper Motor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
80 x 80
Verstellweg (mm):
50
Genauigkeit (μm):
5
Spiel (μm):
<1
Aufbau:
Stainless Steel
Höhe (mm):
30
Belastbarkeit (kg):
8
Parallelität (μm):
20
Wiederholbarkeit (μm):
±0.5
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
20
Gewicht (kg):
1.35
Encoder-Auflösung:
16,000 PPR

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw
Schnittstelle:
RS-485, USB
Computerschnittstelle:
RS-485, USB

Gewinde & Montage

Gewinde:
(9) 1/4-20, (4) 6-32, (8) 2-56

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Hohe Präzision, Monoblock-Bauweise aus einem Stück
  • Integrierter Motor und Controller
  • Kompatibel mit TECHSPEC manuellen Bühnen

Die TECHSPEC® motorisierten Linearbühnen aus Edelstahl sind hochpräzise Lösungen für die Bewegung in einem automatisierten System. Die Monoblock-Bauweise aus Edelstahl verfügt über Kugellagerführungen, die direkt in das Bühnengestell geschnitten sind und eine höhere Steifigkeit, Geradlinigkeit und Parallelität als typische Bühnen gewährleisten. Das Lochmuster der motorisierten Bühnen entspricht den Mustern der TECHSPEC® manuellen Bühnen. Dies ermöglicht die Erstellung kombinierter manueller und motorisierter optischer Systeme, je nach den Anforderungen der Anwendung; diese Vielseitigkeit ist einzigartig bei Edmund Optics. Die TECHSPEC® motorisierten Linearbühnen aus Edelstahl sind leicht programmierbar und können in Reihe geschaltet werden, was eine schnelle Einrichtung von automatisierten Mehrachsensystemen gewährleistet. Die Bühnen ermöglichen eine hohe Präzision für anspruchsvollste Photonik-Anwendungen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Kabel ix TYP A, offene Kabelenden, gelb, 2 m #72-716 Neu €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verbindungskabel IX-RJ45 für BX-CI Bühnen, 1 m #72-717 Neu €56,65   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Verbindungskabel RJ45 FTDI-USB (inkl. RS485-USB-Konverter), 1,7 m #72-718 Neu €108,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kabel ix Typ A, AWG28 CAT6A PVC, 2 m #72-719 Neu €56,65   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Board für Reihenschaltung #72-722 Neu €303,85   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter für Montageplatte, 50 mm Bühne #72-723 Neu €87,55   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter für Montageplatte, 80 mm Bühne #72-724 Neu €108,15   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.