Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

T-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 50 mm Durchmesser

TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)

×
Produkt #11-147 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€212,18
Stk. 1+
€212,18
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Optic Mount (Rotatable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
24.0
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
1.5
Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
9.0

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
50.0
Gewindeart:
T-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
  • Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
  • Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
  • Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Vezögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem Inbusschlüssel entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei #90-621 muss der Retainerring mit einem Gabelschlüssel entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Inbusschlüssel metrisch, 1,5 mm Schlüsselgröße #55-452 €6,70   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gabelschlüssel #11-130 €59,00 Stk. 6+ €54,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.