Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm x 50mm, dichroitischer Filter für 45°, grün

×
Produkt #47-950 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€148,32
Stk. 1-10
€148,32
Stk. 11+
€133,90
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
50.0 x 50.0
Länge (mm):
50.00
Dicke (mm):
4.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.20
Breite (mm):
50.00
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
90.00

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45.00
Zentralwellenlänge ZWL (nm):
535.00
Halbwertsbreite FWHM (nm):
65.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Traditional Coated
Farbe:
Green
Reflexion (%):
Rabs = 99.7% @ 535nm
Ravg >95% from 520-555nm
Reflexionswellenlänge (nm):
520 - 550
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
90.00
Transmissionsbereich (nm):
600 - 800
Wellenlängentoleranz (nm):
±15
Zentralwellenlänge ZWL (µm):
0.54
Halbwertsbreite FWHM (μm):
0.07
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Wellenlängenbereich (nm):
520 - 800
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
  • Ideal für die Farbseparation
  • Präzise N-BK7 Substrate

Unsere reflektierenden dichroitischen Farbfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° entwickelt und reflektieren entweder rotes, blaues oder grünes Licht während der Rest des sichtbaren Spektrums transmittiert wird. Die reflektierenden dichroitischen Filter von Edmund Optics® bieten eine bessere Leistung und hochwertigere Substrate als vergleichbare Farbfilter. Jeder Filter hat über 98% Reflexion im spezifizierten Farbbereich und über 90% Transmission im restlichen Bereich.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dichroitisches Filter-Set mit RGB (rot, grün, blau - 3 Filter) #15-112 €238,96   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Dichroitisches Filter-Set mit CYM (cyan, gelb, magenta - 3 Filter) #15-113 €238,96   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Filterhalter mit Klemmen, metrisch Fixed #55-531 €83,95
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Nicht verstellbarer Filterhalter, 40 mm quadratisch Fixed #54-997 €90,13
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-858 €135,96
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kinematische Optikhalterung, 50/50,8 mm quadratisch mit 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-861 €149,35
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.