Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm Durchmesser x 100mm EFL, UV-VIS Beschichtung, NUV Achromat

×
Produkt #85-878 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€255,44
Stk. 1-5
€255,44
Stk. 6+
€203,94
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025
Freie Apertur CA (mm):
49
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
21.00 ±0.20
Mittendicke CT 1 (mm):
16.00 ±0.10
Mittendicke CT 2 (mm):
5.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
12.86
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hintere Brennweite BFL (mm):
87.39
Designwellenlänge Brennweite (nm):
405.00
Radius R1 (mm):
50.95
Radius R2 (mm):
-50.95
Radius R3 (mm):
-197.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
2
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
UV-VIS (345-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.5% @ 345 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Wellenlängenbereich (nm):
345 - 700

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Exzellente Transmission für 345 - 700 nm
  • Ideal für NUV LEDs und Quecksilberlampen
  • Günstiger Preis, verkittete Linsenpaare

Unsere TECHSPEC® Achromate für den NUV-Bereich minimieren die Punktgröße für polychromatische Lichtquellen zwischen 345 - 700 nm. Ideal für Fluoreszenzanwendungen und für die Fokussierung von UV-Strahlungsquellen (z.B. Quecksilberdampflampen, UV-LEDs, verdreifachten Nd:YAG-Lasern). Die Achromate sind verkittet und eine ideale Alternative zu Achromaten und Tripletts mit Luftspalt für den UV-Bereich. Die Linsen bieten > 90% Transmission bei 360 nm und > 50% Transmission bei 334 nm.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 50 mm Optikdurchmesser, 18 mm Optikdicke Fixed #64-568 €47,38
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
50mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für Achromate/dicke Linsen Fixed #88-944 €100,94
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #62-957 €296,64
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.