Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar geschwärzte Lochblende, 12,7 mm, 50 μm Aperturdurchmesser, gefasst

Mehr Produkte von Acktar

Acktar Blackened Pinholes (mounted)

Acktar Blackened Pinholes (mounted) Acktar Blackened Pinholes	(unmounted) Acktar Blackened Pinhole compared to an uncoated steel pinhole
×
Produkt #16-822 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,53
Stk. 1-9
€155,53
Stk. 10+
€139,98
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted
Modellnummer:
PA-1-2-50-05

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
12.7 ±0.2
Aufbau:
Stainless Steel
Fester Aperturdurchmesser (μm):
50 ±3
Dicke (μm):
20 nominal

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Magic Black™

Gewinde & Montage

Durchmesser der Halterung (mm):
12.7 ±0.2
Fassungsdicke (mm):
2.0 ±0.1

Materialeigenschaften

Absorption (%):
99

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
  • Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
  • Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar

Geschwärzte Lochblenden von Acktar sind mit der schwarzen Beschichtung Acktar Magic Black mit einem breitbandigen niedrigen Reflexionsgrad vom EUV (extremes ultraviolettes Licht) bis SWIR (kurzwelliges Infrarot) beschichtet. Diese Beschichtung zeichnet sich durch eine Ausgasung von nahezu Null aus und kann bei Temperaturen von bis zu 380°C eingesetzt werden. Geschwärzte Lochblenden von Acktar sind auf beiden Seiten, einschließlich Lochblendenrand, beschichtet. Sie sind entweder ungefasst oder gefasst in einer 25 mm Halterung für die einfache Integration in optische Systeme verfügbar. Diese Lochblenden aus Edelstahlsubstrat eignen sich ideal für Raumfilteranwendungen, die eine geringe Rückstrahlung und Streuung von Lichtquellen erfordern.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.