Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten Schutz des Laserausgangs bei Strahlabtastungsanwendungen und werden verwendet, um Ringmuster aus Etalon-Effekten zu eliminieren sowie Kavitäts-Feedback zu verhindern. Germanium ist unlöslich und somit unempfindlich gegenüber Wasser, Luft, Alkalis und Säuren außer Salpetersäure. Da bei Germanium thermisches Durchgehen auftreten kann, sollten diese Fenster nur bei Temperaturen unter 100°C eingesetzt werden. Die hohe Dichte von Germanium (5,33 g/cm3) sollte bei der Entwicklung gewichtssensibler Systeme, der hohe Brechungsindex (~ 4,0 von 2-14 µm) bei Anwendungen, bei denen ein besonders hoher Durchsatz benötigt wird, berücksichtigt werden. Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten einen breiten Transmissionsbereich und eine Knoop-Härte von 780 (ungefähr das Doppelte von Magnesiumfluorid) und sind somit bestens für IR-Anwendungen geeignet, bei denen robuste Optiken benötigt werden.
Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
Unser Service beinhaltet:
Erfahren Sie mehr über unsere kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten oder senden Sie hier eine Anfrage.
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.