Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandiger Polarisationsfilter, 50,8 mm Durchmesser, 300-2700 nm

Broadband Polarizers

×
Produkt #71-208 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€3.064,25
Stk. 1+
€3.064,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80
Dicke (mm):
2.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.3
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.1

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
±40
Auslöschungsverhältnis:
>100:1 @ 300 - 400nm (Typical)
>50,000:1 @ 450 - 550nm (Typical)
>800:1 @ 700 - 1400nm (Typical)
>1000:1 @ 1400 - 2650nm (Typical)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 2700
Markierung der Polarisationsachse (°):
±2

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
4.5

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to 80

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Großer Einfallswinkelbereich
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit von 300 - 2700 nm
  • Einfache Systemintegration durch kompakten Aufbau

Breitbandige Polarisationsfilter eignen sich ideal für Breitbandanwendungen vom UV- bis zum SWIR-Spektrum, bei denen Wire-Grid-Polarisationsfilter keine Option sind. Breitbandige Polarisationsfilter besitzen Einfallswinkel von ± 40° und eignen sich hervorragend für nicht kollimierte Lichtquellen. Dank ihrer speziellen Konstruktion besitzen diese Polarisationsfilter einen konsistenten Kontrast des transmittierten Lichts zwischen 300 - 2.700 nm.

Bitte beachten Sie: Der Eingangsstrahl sollte an der Vorderseite der Optik einfallen, auf der sich die Referenzmarkierung befindet.