Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Hochqualitativer linearer Polarisationsfilter im Glasverbund, 50,8 mm Durchmesser

×
Produkt #66-183 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€243,08
Stk. 1-5
€243,08
Stk. 6+
€194,67
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2
Parallelität (Bogenminuten):
<4
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Aufbau:
Dichroic Polarizing Film between Glass

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
AR: Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
Auslöschungsverhältnis:
10,000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film between B270
Transmission (%):
25 (for random polarization)
Transmissionstoleranz (%):
±2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Oberflächenebenheit (P-V):
<1λ
Markierung der Polarisationsachse (°):
±2

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-25 to +65

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten

Die TECHSPEC® hochqualitativen linearen Polarisationsfilter im Glasverbund besitzen ein hohes Auslöschungsverhältnis und sind in diversen Größen erhältlich. Ein einzelner Polarisationsfilter lässt etwa 25% des beliebig polarisierten einfallenden Lichts zwischen 400 und 700 nm durch. Das Glassubstrat hat eine Antireflexionsbeschichtung, um den Lichtverlust durch Reflexion zu minimieren. Diese Polarisationsfilter eignen sich ideal für eine breite Palette von Industrie- und Laboranwendungen.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.