Produkt in den Warenkorb gelegt

Kardanische Halterung mit geringer Wellenfrontverzerrung, 50/50,8 mm Optikdurchmesser

×
Produkt #71-793 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€437,75
Stk. 1-4
€437,75
Stk. 5+
€415,91
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
46
Optische Mittenachse (mm):
35
Größe (mm):
70 x 70 x 48.5
Winkelbereich (°):
+/- 3°

Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):
50.0/50.8
Gewinde:
M4x0.7

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Angelpunkt ist auf Optikoberfläche zentriert
  • Optikmontage mit geringer Spannung
  • Montagegewinde auf 4 von 6 Seiten

Die kardanischen Halterungen mit geringer Wellenfrontverzerrung ermöglichen eine Montage mit niedriger Spannung und hoher Temperaturresistenz für Spiegel mit 25 oder 50 mm Durchmesser. Die kardanischen Halterungen sind mit einer flexiblen Feder ausgestattet, die die Spannung auf den montierten Spiegel reduziert und eine bestimmte Kraft auf die Kontaktpunkte des Halterings ausübt, um die Stabilität des Spiegels zu gewährleisten. Die kardanischen Halterungen besitzen eine Feststellmöglichkeit und sind somit widerstandsfähig gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen. An vier der Seiten befinden sich Montagegewinde, um die Integration in Anwendungen zu vereinfachen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.