Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Linearer Polarisationsfilm für hohe Temperaturen (XP40HT-18), 500 x 600 mm

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)

×
Produkt #29-462 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€300,76
Stk. 1-10
€300,76
Stk. 11+
€241,02
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer
Hinweis:
Polarization axis is parallel to marking on protective film.

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
500.0 x 600.0 ±5.0
Dicke (mm):
0.19 ±0.02
Aufbau:
Polarizing Film

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated, Protective Film on Both Sides
Auslöschungsverhältnis:
5000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Transmission (%):
Single: 40 ±2
Parallel: 32.2
Crossed: <0.005
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Polarisationseffizienz (%):
>99.5
Transmission, einzeln (%):
40 ±2
Transmission, Parallel (%):
32.2
Transmission, gekreuzt (%):
<0.005
Transmissionsänderung nach 1000 Stunden (%):
<±10

Umwelt & Haltbarkeit

Hitzeresistenz (°C x Stunden):
100 x 1,000
Kälteresistenz (°C x Stunden):
-40 x 1,000
Feuchtigkeitsresistenz (°C x Stunden):
80 x 90% RH x 1,000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Hohe Temperaturresistenz verglichen mit üblichen Polarisationsfilmen
  • Auslöschungsverhältnis von 5000:1
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Kundenspezifische Größen verfügbar

TECHSPEC® Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT) bieten eine signifikant bessere Temperaturbeständigkeit bei 100°C über 1000 Stunden als übliche vergleichbare Polarisationsfilme. Die Polarisationsfilme bieten ein hohes Auslöschungsverhältnis, exzellente Polarisationseffizienz und außergewöhnliche Transmission im sichtbaren Bereich von 400 bis 700 nm. Es sind verschiedene Standardgrößen von 10 mm Durchmesser bis 600 x 1000 mm sowie auf Anfrage kundenspezifische Größen verfügbar. TECHSPEC Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT) sind besonders gut für Anwendungen geeignet, bei denen hohe Temperaturen unvermeidbar sind, z.B. bei Fotografie mit Beleuchtungssystemen oder in besonderen Umgebungen, 3D-Projektionssystemen und optischen Inspektionssystemen.

Bitte beachten Sie: Entfernen Sie vor der ersten Nutzung die Schutzfolie von beiden Oberflächen. Polarisationsfilm ist auch mit Kleber verfügbar.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unser Angebotstool für zugeschnittene Polarisatoren, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Polarisationsfilter in den Größen 3 mm bis 600 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 3 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische Polarisatoren.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.