Produkt in den Warenkorb gelegt

Aufsteckbarer ND-Filter mit geringer Reflexion, 50% Transmission, OD 0,3

Slip Mount Machine Vision Filters

Slip Mount Machine Vision Filters

×
Produkt #72-930 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,21
Stk. 1-9
€110,21
Stk. 10+
€104,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Hinweis:
Includes Locking Set Screws and Wrench

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
13.00
Innendurchmesser (mm):
14.00
Außendurchmesser (mm):
16.80
Aufbau:
Mounted in Black Anodized Ring
Substratdicke (mm):
2.00 ±0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Hard Coated
Transmission (%):
50 (Average)
Transmissionsbereich (nm):
400 - 2000

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
7.8

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
  • Verfügbar mit UV,- VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
  • ≥80% Transmission

Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter sind ideal für den Einsatz mit Varifokalobjektiven, Weitwinkelobjektiven und anderen Objektiven, die kein Filtergewinde besitzen. Die Halterungen der Filter können sicher auf Varifokal- und Weitwinkelobjektiven angebracht werden, die häufig aufgrund der vorstehenden konvexen Frontlinse ohne Filtergewinde hergestellt werden. Die schmale Bauweise und der große Durchmesser verhindern eine Vignettierung bei Weitwinkelobjektiven, die Feststellschrauben ermöglichen eine sichere Befestigung am Objektiv. Die aufsteckbaren Bildverarbeitungsfilter haben einen Innendurchmesser von 14 mm und sind ebenfalls mit M12-Objektiven kompatibel. Die Filter besitzen eine gaußsche Transmissionskurve und können bei Einsatz mit einer breitbandigen Lichtquelle Ausgangsprofile von üblichen LED-Wellenlängen erreichen.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.