Produkt in den Warenkorb gelegt

Groß, 1 Box (50 Paar), blaue Nitrilhandschuhe, 5 mil Dicke

×
Produkt #57-611 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,00
Stk. 1+
€30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Sizes Included:
Large, 50 Pairs

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 5 mil Dicke
  • Schützen vor Schnitten und Verletzungen
  • ESD-sicher
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

     

Die blauen Nitrilhandschuhe (nicht für Reinraum geeignet) sind in der Dicke 5 mil erhältlich, schützen vor Schnitten und Verletzungen und bieten so einen optimalen Schutz im Labor, bei der Assemblierung und bei der Handhabung von Elektronik. 12" Länge, 100% puderfrei, ESD-sicher. Erhältlich in mittel bis extra-groß. 50 Paare pro Packung.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.