Produkt in den Warenkorb gelegt

Kugelgelagerte Verschiebebühne, 4" Verstellweg, 6"L x 1,69"B

Linear Motion Ball Bearing Slides

Linear Motion Ball Bearing Slides Linear Motion Ball Bearing Slides
×
Produkt #37-365 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€355,35
Stk. 1+
€355,35
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Bühnengröße (mm):
66.5 x 152.4
Verstellweg (Zoll):
4
Aufbau:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Höhe (Zoll):
1.00
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
123
Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:
(4) ¼-20 on Base
Bühnengröße (Zoll):
2.62 x 6.00
Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.00008 per inch of travel
Gewicht (lbs):
1.4

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Manual

Gewinde & Montage

Gewinde:
(10) 10-32 on Top

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Sehr geringe Abweichung von gerader Linie
  • Geringe Abnutzung und Reibung bei der Bewegung
  • Vormontiert, um unerwünschtes Spiel zu verhindern

Die kugelgelagerten Verschiebebühnen sind mechanisch einfach aufgebaute, lineare Bühnen und bestehen aus einer feststehenden Basis sowie einem mobilen Schlitten. Eine Reihe gehärteter Stahlkugeln auf jeder Seite der Basis sorgt für die akkurate Bewegung mit geringer Reibung. Die Kugeln liegen zwischen zwei gehärteten, präzisen Stahlstäben. Die Kugellager der linearen kugelgelagerten Verschiebebühnen sind vormontiert, um ein Wackeln und ungewünschtes Spiel des Systems zu vermeiden. Kugelgelagerte Bühnen sind zuverlässiger als Schwalbenschwanzbühnen, da Basis und Schlitten nie in Kontakt kommen und so eine Abnutzung vermieden wird. Bei den Bühnen entfällt die regelmäßige Verwendung von Schmierfett und ein Hüpfen oder Springen bei der Verschiebung (charakteristisch für Schwalbenschwanzbühnen) tritt nicht auf.

Technische Informationen

 
Dimensions (Inches) Base Mounting Holes Top Mounting Holes Stock No.
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
Type A B C D E F G Stock No.
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369


Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.