Produkt in den Warenkorb gelegt

Diodenlaserspiegel 47mm x 51mm

×
Produkt #31-496 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,17
Stk. 1-10
€40,17
Stk. 11+
€31,16
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Flat Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
47.0 x 51.0
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Dicke (mm):
6.35
Länge (mm):
51.00
Breite (mm):
47.00

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >97% @ 633nm
Beschichtung:
Dielectric Mirror (500-700nm)
Art der Beschichtung:
Dielectric
Designwellenlänge DWL (nm):
633

Umwelt & Haltbarkeit

Widerstandsfähigkeit:
MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Reflexion von Laserdiodenlicht im sichtbaren Spektrum von über 95%
  • Ideal für Systeme mit mehrfacher Reflexion
  • Beschichtung optimiert für 45° AOI bei 633nm

Diese Laserdiodenspiegel für das sichtbare Spektrum sind speziell beschichtet, um eine maximale Reflexion für Laserdioden mit sichtbarer Strahlung zu erreichen. Die Spiegel sind für 633nm und einen Einfallwinkel von 45° optimiert. Sie reflektieren 97% des Lichts statt 85 – 90% wie die Standardspiegeln. Dieser geringere Verlust ist besonders bei Mehrfachreflexionssystemen wichtig, da sich sonst die Systemeffizienz deutlich verschlechtern kann.

Technische Informationen

Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence)
@ 500nm 95.0%
@ 550nm 97.0%
@ 600nm 97.5%
@ 633nm 97.0%
@ 635nm 97.0%
@ 650nm 96.5%
@ 670nm 96.0%
@ 675nm 95.0%
@ 700nm 94.5%

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
60mm quadratisch, rechteckige Halterung Fixed #54-995 €121,54
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
3" Spiegelhalterung mit abgewinkelter Basis Adjustable - Tip-Tilt #36-481 €252,35
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.