Produkt in den Warenkorb gelegt

Premier Diodenlasermodul, 4,5 mW, 655 nm, runder Strahl

×
Produkt #57-108 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€250,00
Stk. 1+
€250,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich
Betriebsstrom (mA):
≤120
IEC-Klasse:
3R
Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
>100,000
Wellenlängenstabilität (nm/°C):
0.25
Strahlgröße bei Nahfokus (μm):
<50
Punktgenauigkeit (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)

Product Details

Lasertyp:
Diode

Physical & Mechanical Properties

Länge (mm):
47.00

Optical Properties

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<0.01
Wellenlänge (nm):
655.00
Wellenlängentoleranz (nm):
±10
Strahldurchmesser (mm):
2.00 at Aperture
Strahldivergenz (mrad):
0.35 Typical
Farbe:
Red
Fokusbereich:
20mm - ∞

Performance

Ausgangsleistung (mW):
4.5
Leistungsstabilität (%):
<2
Modulationsfrequenz (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)

Hardware & Interface Connectivity

Betriebsspannung (V):
5 DC ±5%
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
Auskopplung:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +55

Additional Info

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
CDRH-Laserklasse:
IIIa

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Stabiler Ausgang
  • Pulsgesteurte Ein- / Ausschaltung
  • EMC/ESD-abgeschirmt
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Lineare Amplitude oder Zeitmodulation
  • Fokussierbar

Dieses Modell verhindert ungewollte Schwankungen der Ausgangsleistung über einen hoch entwickelten Regelungsmechanismus (Überwachung über eingebaute Fotodiode). Mit nur einem einzelnen Input kann die Lichtintensität über einen Widerstand oder eine Spannungsquelle gesteuert werden. Der Ausgang kann schnell über eine frei wählbare Wellenform moduliert werden. Ein leistungsfähiger, auf die Diode optimierter, Prozessor steuert die geschützten Schaltungen. Die stabile Optikhalterung mit einstellbarem Fokus und das Gehäuse sind elektrisch isoliert von der Elektronik. Erfüllt IEC60825-Zertifizierung, CDRH-Klassifizierung. Anwendungsmöglichkeiten: Vision-Systeme, Telemetrie, Sensoren, Labortests, dynamische Beleuchtung.

Es wird eine Stromversorgung benötigt (wird separat verkauft).

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.