Produkt in den Warenkorb gelegt

4,4-11mm Brennweite, hochauflösendes Varifokalobjektiv

#68-665

×
Produkt #68-665 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Stk. 1+
€545,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Low Distortion
Typ:
Varifocal Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
56.50
Gewicht (g):
125.00
Durchmesser (mm):
45.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
400 - 175
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
68.1° - 32.6°
Brennweite BW (mm):
4.40 - 11
Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞
Blende (f/#):
f/1.6 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M43 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.
  • Geringe Verzeichnung und Tag/Nacht-Option
  • 4,4 mm - 90 mm Brennweite
  • Objektive mit C-Mount

Unsere Megapixel-Varifokalobjektive sind die ideale Auswahl, wenn Sie ein spezielles Bildfeld brauchen, das einer nicht standardmäßigen Brennweite entspricht. Die Objektive vereinfachen die Integration in Systeme, ermöglichen die Feinabstimmung und bieten viel Flexibilität in einer Vielzahl von Anwendungen. Tag/Nacht-Varifokalobjektive sind die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Bildverarbeitungssystem ohne Verlust der Abbildung im VIS-Bereich in den NIR-Bereich erweitern wollen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.