Produkt in den Warenkorb gelegt

Manuelles Mikrogoniometer, 42 mm Radius, ±10° Verkippung

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
Produkt #13-780 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.652,25
Stk. 1+
€2.652,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Goniometer
Bühnengröße (mm):
66 x 19.1
Verstellweg (°):
±10
Dicke (mm):
17.50
Steigung der Leitspindel (mm):
0.32
Belastbarkeit, senkrecht (kg):
0.45
Bühnengröße (Zoll):
2.6 x 0.75
Gewicht (g):
40

Optische Eigenschaften

Radius R (mm):
42

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(10) 0-80

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Kleine Abmessung
  • Bewegung ohne Spiel
  • Goniometer mit 25 mm oder 42 mm Radius sind zur Erzeugung von zweiachsigen Versionen kombinierbar

Manuelle Mikrogoniometer bieten eine feine Winkeleinstellung bei einer Abmessung von nur 66 mm x 19 mm und sind somit ideal für Anwendungen mit geringem Platz. Die Goniometer bieten ±10° Winkeleinstellung bei entweder 25 mm oder 42 mm Drehradius und können gut für die Faserausrichtung oder Strahllenkung eingesetzt werden. Minimales Spiel und eine Gewindesteigung von 0,32 mm stellen eine präzise Einstellung über den gerändelten Verstellknopf sicher. Die manuellen Mikrogoniometer können mit den manuellen Mikropositionierungsbühnen und Mikrodrehbühne kombiniert werden, um einfach extrem kompakte Einstellsysteme zu erzeugen. Optische Komponenten können über zehn #0-80 Gewindebohrungen auf den Goniometern befestigt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.