Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Zweibandiger Spiegel mit geringer GDD, 400 nm, 800 nm, 50,8 mm Durchm.

×
Produkt #24-323 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€684,95
Stk. 1-5
€684,95
Stk. 6+
€602,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror
Typische Anwendungen:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Ti:Sapphire lasers

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
50.80 +0/-0.1
Dicke (mm):
9.53 ±0.10
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
>88
Rückseite:
Commercial Polish

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
45
Beschichtung:
IBS (385-415, 770-830nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
400, 800
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (JGS1)
Oberflächenqualität:
10-5
Beschichtungsspezifikation:
Rs>99.9% @385-415nm
Rp>99.8% @395-415nm
Rs>99.9% @770-830nm
Rp>99.9% @770-820nm
Wellenlängenbereich (nm):
385 - 415, 770 - 830
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/6
Art der Beschichtung:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD-Spezifikation:
<35fs2 @ 385 - 415nm (s-pol)
<50fs2 @ 395 - 415nm (p-pol)
<20fs2 @ 770 - 830nm (s-pol)
<40fs2 @ 770 - 810nm (p-pol)

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern

Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD besitzen eine hohe Reflexion und eine Gruppenverzögerungsdispersion nahe Null für die ersten und zweiten Harmonischen von Ti-Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern. Aufgrund der mit Ionenstrahlsputtern aufgetragenen Beschichtungen minimieren diese Spiegel Streuung und Absorptionsverluste, die bei traditionellen Beschichtungsmethoden auftreten. Die TECHSPEC® zweibandigen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD werden häufig in Strahlumlenkungen eingesetzt, da sie die ultrakurzen Pulsdauern erhalten, die bei einfacheren Spiegeln oft nicht aufrechterhalten werden können. Die Spiegel sind ideal für die SHG-Mikroskopie (Second Harmonic Generation) und Spektroskopie-Anwendungen geeignet sowie für frequenzaufgelöstes optisches Gating (FROG).

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.