Produkt in den Warenkorb gelegt

40 x 40mm Glass Checkerboard Target NIST Certified

Opal Checkerboard Calibration Target

Opal Checkerboard Calibration Target Glass Checkerboard Calibration Target
×
Produkt #29-429 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.135,00
Stk. 1-4
€1.135,00
Stk. 5+
€1.078,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
Yes

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
0.6 x 0.6 ±0.002
Größe (mm):
40 x 40 ±0.10
Dicke (mm):
1.52 ±0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
  • Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
  • Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder

Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster werden bei der Kalibrierung von 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Erkennung von Bildverzerrungen oder Sensorproblemen verwendet, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Diese Kalibrierplatten bestehen aus Glas- und Opalglassubstraten, die sehr formstabil sind, sodass das Muster nicht durch Substratverbiegung beeinflusst wird. Sie minimieren Schattenbildungen durch Rückreflexion und sind daher ideal für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen mit großen Bildfeldern geeignet. Diese Kalibrierplatten sind in verschiedenen Größen als Zubehör für Kameras mit kleinen oder großen Bildfeldern verfügbar. Bitte beachten Sie: Platten mit der Angabe "NIST-Zertifikat: Yes" beinhalten ein Kalibrationszertifikat.

Technische Informationen

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

View Now

What is a video micrometer?

What is the cycle length of a Metric Ronchi Ruling?

Objektivtypen, Auflösung und Sensorabdeckung

Nick Sischka von Edmund Optics erklärt, welches Bildverarbeitungsobjektiv zu welchem Sensor passt und welche Kompromisse eingegangen werden müssen.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Tests und Testbilder

Verschiedene Testbildtypen und ihre idealen Anwendungen sowie Vorteile, Einschränkungen, Gleichungen und Beispiele. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Choosing the Correct Test Target

Do you have a question about test targets? Find out how to choose the correct test target for your system along with application examples at Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.