Produkt in den Warenkorb gelegt

50 lp/mm, 1" x 3" Strichgitter, Quarzglas

×
Produkt #57-886 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€339,00
Stk. 1-4
€339,00
Stk. 5+
€322,70
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (Zoll):
3.00
Mustergröße (mm):
12.7 x 25.4
Dicke (mm):
1.10
Breite (Zoll):
1.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Vacuum Deposited Chrome
Frequenz (lp/mm):
40.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Optische Dichte OD:
3.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
  • Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
  • Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und Opal

Die präzisen Strichgitter auf Glasscheibchen sind besonders bei Mikroskopen sehr gut zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität geeignet. Verschiedene Linienpaarzahlen pro Millimeter (LP/mm) erhältlich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.