Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie, 4 - 10 mm

4 - 10mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

4 - 10mm LensConnect BH Series Variable Focal Length Lens

×
Produkt #29-307 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€865,00
Stk. 1+
€865,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
EL3Z0416UCS-MPWIR
Typ:
Variable Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Motorized
Gewicht (g):
161

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
Wide 115.9° x 46.0° (D 138.1°); Tele 46.0° x 25.8° (D 52.9°)
Brennweite BW (mm):
4.00 - 10.00
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/1.5 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"
Auflösung (Megapixel):
5.00

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB2.0 TypeA
Kabellänge (mm):
300 ±20

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M55.0 x 0.75
Mount:
CS-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung über USB-Schnittstelle
  • 5 Megapixel, 1/1,8“, CS-Mount oder 12 Megapixel, 1,1", C-Mount
  • Variable Brennweite 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm 
  • Versionen mit Festbrennweite verfügbar

Die motorisierten Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie von Computar besitzen eine Fokus-, Blenden- und Zoomeinstellung, die über eine mit Windows oder Linux kompatible Software gesteuert werden kann. Die Einstellung erfolgt über einen integrierten USB-2.0-Anschluss (Typ A), über den die Objektive, die mit variabler Brennweite von 4-10 mm, 9-50 mm oder 16-96 mm verfügbar sind, auch mit Strom versorgt werden. Die motorisierten Objektive mit variabler Brennweite der LensConnect-Serie bieten eine hohe Auflösung für Sensoren bis 5 bzw. 12 MP. Der Schrittmotor ermöglicht eine präzise Fokuseinstellung und hohe Wiederholbarkeit. Die Objektive sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, Inspektionen und Anwendungen mit eingeschränktem Platz, bei denen eine manuelle Einstellung nicht möglich ist.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.