Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Sphärischer Spiegel, 3" D., 18" Brennweite, unbeschichtet

×
Produkt #32-829 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€207,03
Stk. 1-9
€207,03
Stk. 10+
€175,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Spherical Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
3.0
Durchmesser (mm):
76.20 +1.0/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.04/-0
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.50
Randdicke ET (mm):
12.70
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
18.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
457.20
Krümmungsradius (mm):
914.40
Blende (f/#):
f/6
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/8-Spiegel ebenfalls erhältlich

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen λ/4-Spiegel wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV-, VIS- und IR-Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.