Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten Schutz des Laserausgangs bei Strahlabtastungsanwendungen und werden verwendet, um Ringmuster aus Etalon-Effekten zu eliminieren sowie Kavitäts-Feedback zu verhindern. Germanium ist unlöslich und somit unempfindlich gegenüber Wasser, Luft, Alkalis und Säuren außer Salpetersäure. Da bei Germanium thermisches Durchgehen auftreten kann, sollten diese Fenster nur bei Temperaturen unter 100°C eingesetzt werden. Die hohe Dichte von Germanium (5,33 g/cm3) sollte bei der Entwicklung gewichtssensibler Systeme, der hohe Brechungsindex (~ 4,0 von 2-14 µm) bei Anwendungen, bei denen ein besonders hoher Durchsatz benötigt wird, berücksichtigt werden. Keilfenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics bieten einen breiten Transmissionsbereich und eine Knoop-Härte von 780 (ungefähr das Doppelte von Magnesiumfluorid) und sind somit bestens für IR-Anwendungen geeignet, bei denen robuste Optiken benötigt werden.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.