Produkt in den Warenkorb gelegt

360° Gradbogen, 21mm Durchmesser, Okularstrichplatte

×
Produkt #51-021 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€232,78
Stk. 1-4
€232,78
Stk. 5+
€221,86
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
21.00 +0.0/-0.1
Gesamtgenauigkeit (μm):
±3
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Linienbreite (mm):
0.015
Zentrierung (mm):
0.1
Toleranz Linienbreite (mm):
± 0.002

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
  • 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Strichplatten sind Scheiben aus klarem Glas mit Skala oder Muster, die in Mikroskopokulare an die Position der reelen Bildebene eingesetzt werden. Hier liegt das Zwischenbild des Objektes (erzeugt vom Mikroskopobjektiv). Wenn die Strichplatte hier positioniert wird, werden Muster und Bild überlagert und liegen beide im Fokus. Diese Strichplatten sind alle für eine Objektivvergrößerung von 1X gedacht.

Die Strichplatten haben in Abständen von einem Grad eine Einteilung, jede zehnte Einteilung ist beschriftet und alle 5° gibt es einen halblangen Strich. Gesamtes Muster hat 10mm Durchmesser.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.