Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandiger Hybrid-Diffusor, 35 mm Durchmesser

Broadband Hybrid Diffusers

×
Produkt #70-256 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€48,67
Stk. 1-10
€48,67
Stk. 11+
€38,88
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Opal Diffuser

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
35.00 ±0.50
Körnung: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
120
Dicke (mm):
1.75 ±0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
  • Zwei Streumechanismen
  • Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum

Breitbandige Hybrid-Diffusoren sind semi-opake Diffusoren, die das Licht vom UV- bis zum NIR-Spektrum effektiv streuen. Mit sandgestrahlten Oberflächen (Körnung 120) und einem 1,75 mm dicken Streumedium besitzen diese Diffusoren zwei verschiedene Streumechanismen. Jeder Streumechanismus beeinflusst einen anderen Wellenlängenbereich; die Kombination in einer Optik ergibt einen Diffusor, der in einem breiten Spektralbereich streut. Breitbandige Hybrid-Diffusoren eigenen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Streuung zur gleichmäßigen Ausleuchtung benötigt wird. Sie können als Sichtschirme verwendet werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.