Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 35 mm

35mm CA Series Fixed Focal Length Lens

35mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
Produkt #11-319 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€910,00
Stk. 1+
€910,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
74.90
Max. Durchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
50
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
39.2mm - 10.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
54.0mm - 14.3°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
29.4mm - 7.8°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
78.5mm - 20.7°
Max. Bildkreis (mm):
27.90
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0275
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
106.1mm - 27.7°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
87.1mm - 22.9°
Anzahl Elemente (Gruppen):
8 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
44.1mm - 11.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
35.6mm - 9.5°
Brennweite BW (mm):
35.00
Vergrößerung PMAG:
0.163
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
21.77
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
22.1mm - 5.9°
Hauptebene Objektseite (mm):
43.99
Hauptebene Bildseite (mm):
-14.08
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 136.8mm - 35.3°
Vertical: 102.6mm - 26.9°
Diagonal: 171.1mm - 43.4°
Maximale Verzeichnung (%):
-3.01
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
137.3mm - 35.4°
Position Austrittspupille (mm):
-74.77
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
APS-C

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M40.5 x 0.50 (Female)
Mount:
TFL-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
  • Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
  • Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
  • 35 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Die Objektive decken Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und passen trotzdem an Großformat-Sensoren, sodass sie sich ideal für Bildverarbeitungs- und Automatisierungsanwendungen eignen.

Diese Objektive haben den dritten Platz bei den Inspect Awards 2020 und den VSD Innovators Award 2020 in Silber gewonnen.

Technische Informationen

#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#11-319, 35mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Abstandsring für TFL-Mount-Objektive, 5 mm #12-773 €32,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Abstandsring für TFL-Mount-Objektive, 10 mm #12-774 €32,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter TFL-I-Mount-Objektiv auf Keyence M40-Kamera #29-291 €50,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsring für M40-Objektive, 0,5 mm #70-702 Neu €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandsring für M40-Objektive, 1 mm #70-703 Neu €20,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 5 mm #70-704 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 10 mm #70-705 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Abstandstubus für M40-Objektive, 20 mm #70-706 Neu €40,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Abstandstubusset für M40-Objektive #70-707 Neu €150,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Adapter TFL-I-Mount-Objektiv auf Teledyne M42-Kamera #72-801 Neu €30,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Filteradapter M52 auf M62 #19-821 Neu €50,00   Angebotsanfrage