Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Motorisierbare Blende, max. Apertur 34 mm, AR-beschichtet

High Performance Motorizable Iris

High Performance Motorizable Iris High Performance Motorizable Iris and Spur Gears 10.8mm Motorizable Iris Spur Gear, #34-517 Motorizable Iris Spur Gears +2
×
Produkt #24-206 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€172,01
Stk. 1-4
€172,01
Stk. 5+
€151,93
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Unmounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Max. Apertur (mm):
34.0
Außendurchmesser (mm):
49.0
Aufbau:
Brass-Spring Steel, Anti-Reflection (AR) Leaves
Anzahl Lamellen:
14
Dicke (mm):
6.50
Durchmesser Pitch (mm):
45.1

Optische Eigenschaften

Min. Apertur (mm):
1.5

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Schnelle, exakt wiederholbare Bewegung
  • Doppelte Ansteuerung durch Getriebe- und Hebelmechanismus
  • Abnehmbarer Hebel für die OEM-Integration
  • Lamellen mit AR-Beschichtung verfügbar
  • Halterung wird separat verkauft, Motor nicht inklusive

Die TECHSPEC® motorisierbaren hochwertigen Blenden sind zur Integration in kundenspezifische Anwendungen und den Einsatz im Labor vorgesehen. Diese Blenden nutzen zur Steuerung der Aperturgröße zwei Mechanismen: erstens einen Standardhebel, der eine Steuerung der Apertur über seinen Winkel erlaubt, und zweitens eine Zahnung am Innengehäuse der Blende, welche sich synchron mit dem Hebel bewegt. Dies erlaubt mit einem kompatiblen Stirnradgetriebe eine kundenspezifische Steuerung der Blende. Die TECHSPEC® motorisierbaren hochwertigen Blenden zeichnen sich durch eine schnelle, exakte und wiederholbare Bewegung zu jeder Stellung in dem gesamten Bewegungsbereich der Blende aus. Die Blenden mit einer maximalen Apertur von 7 mm, 12 mm, 22 mm, 28 mm und 38 mm sind zusätzlich mit AR-beschichteten Lamellen verfügbar. 

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
10,8mm Stirnrad für motorisierbare Blenden #34-517 €11,85 Stk. 5+ €10,71   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
20,8mm Stirnrad für motorisierbare Blenden #34-518 €14,94 Stk. 5+ €13,49   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
30,8mm Stirnrad für motorisierbare Blenden #34-519 €19,31 Stk. 5+ €17,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.