Produkt in den Warenkorb gelegt

34mm Durchmesser UV Langpassfilter

×
Produkt #54-049 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14,95
Stk. 1+
€14,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
UV Cut-Off Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
34.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
2.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.2

Optische Eigenschaften

Grenzwellenlänge (nm):
390.00
Glas-/Filternummer:
L-39
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Beschichtung:
AR Coating
Farbe:
Clear, Green Tint
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
>80 (avg)
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-15 to 70

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

 

  • Ideal für Anwendungen im UV-Bereich geeignet
  • Optimal für die Verwendung mit Langpass- und Bandpassfiltern
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

UV Filter werden gefasst mit standardmäßigen photographischen Filtergewinden angeboten. Ideal für Anwendungen bei denen UV-Licht gesperrt und sichtbares Licht transmittiert werden soll. Kann in Verbindung mit anderen Lanpass-/Kurzpassfiltern verwendet werden.

Technische Informationen

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €101,97
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
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €151,41