Produkt in den Warenkorb gelegt

Kontaktstrichplatte 35 mm, durchgezogenes Fadenkreuz

Plain Crosshair

×
Produkt #62-242 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€71,59
Stk. 1-4
€71,59
Stk. 5+
€67,26
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plain Crosshair

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
34.70 ±0.125
Dicke (mm):
1.50 ±0.10
Zentrierung (mm):
±0.10
Liniendicke (μm):
25.40 ±2.5

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
20-10 (over active area)
Oberflächenebenheit (P-V):
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

Centered crosshair lines.

  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Fadenkreuz gestrichelt oder durchgezogen

Kontaktstrichplatten mit Fadenkreuz bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster bestehen aus gering reflektierendem Chrom, der einen hohen Kontrast und eine einfache Lesbarkeit bietet. Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten aufgebracht. Dies ermöglicht einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung. Die Kontaktstrichplatten mit Fadenkreuz mit 21 mm und 27 mm Durchmesser können für die 6X- und 9X-Lupen und unsere 35 mm Strichplatten für die Messlupen mit Kontaktskala und unsere beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld, bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Zum Beispiel könnte das 5/8" (16 mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20 mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Durchgezogenes Fadenkreuz

Zentriertes Fadenkreuz mit durchgezogener Linie.

Gestricheltes Fadenkreuz

Gestricheltes Fadenkreuz. Jeder Strich / jede Lücke ist 1mm lang.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.