Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

33mm Brennweite, SXGA Mikrodisplay-Okular

×
Produkt #87-311 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€561,35
Stk. 1+
€561,35
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Bildfeld (°):
Diagonal: 40

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Augenabstand (mm):
25.00
Gewicht (g):
112.00
Eye Box Design (mm):
12.00
Maximale Displaygröße:
24.59mm Diagonal (SXGA)

Optische Eigenschaften

Verzeichnung (%):
Centered 3mm Pupil: <3%
Eyebox: <5%
Effektive Brennweite EFL (mm):
33.00
Transmission (%):
90.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
M39 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
  • Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
  • Passend zu großem Augenschutz aus Gummi #60-099

Das hochwertige Mikrodisplay-Okular ist eine kommerziell erhältliche Baugruppe mit hervorragenden Eigenschaften für kommerzielle oder Sicherheitsanwendungen. Das Okular enthält farbkorrigierte Glas-Optiken mit Breitband-AR-Beschichtung. Dieses Okular besitzt ein Bildfeld von 40° mit einer Nennverzeichnung von weniger als 5 %, zusätzlich zur Erhöhung des Komforts einen Augenabstand von 25 mm. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, das Okular wiegt 112 g und eignet sich ideal zur Integration in Nachtsichtgeräte sowie Systeme für die Wärmebildverarbeitung, SWIR, Virtual Reality oder Augmented Reality.