Produkt in den Warenkorb gelegt

3,25" x 4", 6" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Cylinder Fresnel Lenses

×
Produkt #46-114 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€65,41
Stk. 1-10
€65,41
Stk. 11+
€58,71
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fresnel Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (Zoll):
0.06
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (Zoll):
3.25 x 4.0
Größe (mm):
82.55 x 101.6
Effektive Größe (Zoll):
3.0 x 4.0
Toleranz Dicke (Inch):
±0.020

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
152.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
6.00
Linien pro Zoll:
65.00
Brechungsindex (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar