Produkt in den Warenkorb gelegt

Asphärische Kondensorlinse, 32,5 mm Durchm. x 23,5 mm BW, MgF2-beschichtet

×
Produkt #21-200 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,83
Stk. 1-10
€62,83
Stk. 11+
€56,65
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Condenser Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
32.50 +0.0/-0.2
Zentrierung (Bogenminuten):
≤30
Freie Apertur CA (mm):
29.25
Randdicke ET (mm):
1.85
Mittendicke CT (mm):
13.50 ±0.30
Fase:
Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm):
32.5
Form der hinteren Fläche:
Convex

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
23.50
Numerische Apertur NA:
0.69
Hintere Brennweite BFL (mm):
15
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K51
Toleranz Brennweite (%):
±5
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Oberflächenqualität:
80-50 (typical)
Blende:
0.72
Radius R2 (mm):
165
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
  • Asphärische oder sphärische Formen
  • Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensor-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

Technische Informationen

Beschichtungskurven

  • MgF2 (400-700 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Bitte beachten Sie, dass die Beschichtungswerte außerhalb des spezifizierten Designbereichs der Produkte theoretische Werte sind und abweichen können.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.