Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30 mm Standardplatte, M6 Gewinde zur Stangenmontage

30mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-630

×
Produkt #85-630 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Stk. 1+
€42,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Funktion:
Fixed

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Innendurchmesser Platte (mm):
30.0
Kreisdurchmesser der Löcher mit 6 mm Durchm. (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Toleranz Durchmesser (mm):
+0.025/-0.000 (inner diameter)
Größe (mm):
50 Dia.
Dicke (mm):
10.00

Gewinde & Montage

Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Unverzichtbar für das Cage-System
  • 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
  • Hergestellt aus eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® Platten für das Cage-System mit 25 mm und 30 mm Innendurchmesser sind unverzichtbare Komponenten für TECHSPEC® Cage-Systeme. Über die vier Bohrungen auf einem Kreis mit 38 mm Durchmesser können Stangen mit 6 mm Durchmesser im Abstand von 26,9 mm befestigt und mit den mitgelieferten M3 x 2,5 Einstellschrauben fixiert werden. Drei Feststellschrauben M3 x 6 zur Montage optischer Komponenten, Cage-System Tuben oder Halterungen in der Öffnung der Platte werden ebenfalls mitgeliefert.

Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte und Platte mit Einschub für 4 Stangen.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.