Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm, englisch, Z-Achse

30mm, English Z-Stage

×
Produkt #66-494 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€585,00
Stk. 1-2
€585,00
Stk. 3+
€510,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (Z)
Führungssystem:
Crossed Roller Bearing
Bühnengröße (mm):
30 x 30
Verstellweg (mm):
5
Mittiges Loch:
¼-20
Aufbau:
Aluminium Stage
Steigung der Leitspindel (mm):
0.5
Belastbarkeit (kg):
1.5
Bühnengröße (Zoll):
1.18 x 1.18
Abweichung von gerader Linie (μm):
3

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Lead Screw

Gewinde & Montage

Gewinde:
(1) ¼-20, (8) 2-56

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.
  • Mechanisch kompatibel mit unseren TECHSPEC® Bühnen
  • Feineinstellung durch Mikrometer
  • Feststellschraube

Unsere präzisen vertikalen TECHSPEC® Bühnen weisen ein einmaliges und hochentwickeltes Kreuzrollenlager auf, das eine hohe Genauigkeit, Stabilität und Belastbarkeit bietet. Jede Bühne wurde passend zu unserer Serie von TECHSPEC® Bühnen entwickelt. Dies ermöglicht eine Vielzahl an mehrachsigen Konfigurationen. Die Bühnen sind in vier Größen von 30 x 30 mm bis zu 125 x 125 mm und mit englischem oder metrischem Lochmaß und Mikrometer- oder Feingewindeschraube erhältlich. Untere Adapterplatten werden separat verkauft und werden für die Befestigung von 30 und 40 mm Bühnen an Standardmontageplatten benötigt; 70 und 125 mm Bühnen können direkt befestigen werden.