Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Mikrostablinse aus N-BK7, 3 mm Durchmesser x 10 mm Länge

×
Produkt #45-940 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€50,99
Stk. 1-5
€50,99
Stk. 6+
€40,69
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Rod Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
3.00 +0.00/-0.03
Länge (mm):
10.00
Toleranz Länge (mm):
+0/-0.1

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Oberflächenqualität:
40-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm

TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablinsen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.