Produkt in den Warenkorb gelegt

30 x 30 mm Kalibrierplatte mit Schachbrettmuster, Glas

Glass Checkerboard Calibration Target

×
Produkt #15-975 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€561,35
Stk. 1-4
€561,35
Stk. 5+
€534,16
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mustergröße (mm):
0.4 x 0.4 ±0.002
Größe (mm):
30 x 30 ±0.10
Dicke (mm):
1.52 ±0.10

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Low Reflective Chrome (reflectivity <25% at 550nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Chrommuster auf formstabilen Substraten (Opal und Glas)
  • Optimiert für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen
  • Verschiedene Größen für kleine oder große Bildfelder

Kalibrierplatten mit Schachbrettmuster werden bei der Kalibrierung von 2D-Kameras für die industrielle Bildverarbeitung zur Erkennung von Bildverzerrungen oder Sensorproblemen verwendet, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Die Kalibrierplatten bestehen aus Glas- und Opalglassubstraten, die sehr formstabil sind, sodass das Muster nicht durch Substratverbiegung beeinflusst wird. Sie minimieren Schattenbildungen durch Rückreflexion und sind daher ideal für die Kalibrierung reflektierender Beleuchtungen von Bildverarbeitungssystemen mit großen Bildfeldern geeignet. Die Kalibrierplatten sind in verschiedenen Größen als Zubehör für Kameras mit kleinen oder großen Bildfeldern verfügbar. Bitte beachten Sie: Platten mit der Angabe "NIST-Zertifikat: Yes" beinhalten ein Kalibrationszertifikat.