Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches CompactTL™ Objektiv, 2X, 300 mm Arbeitsabstand

300mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

300mm WD, 2X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Produkt #33-101 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€775,00
Stk. 1+
€775,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
CompactTL™
Hersteller:
Edmund Optics®
Typ:
Telecentric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge ohne Gewinde (mm):
198.90
Max. Durchmesser (mm):
31.00
Gewicht (g):
122

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.2mm
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.4mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
2.4mm
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.035
Toleranz Arbeitsabstand (mm):
±2
Anzahl Elemente (Gruppen):
5 (4)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
0.049
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
0.0148
Vergrößerung PMAG:
2X
Arbeitsabstand (mm):
300
Blende (f/#):
f/28.5
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Tiefenschärfe (mm):
±0.3mm (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
4.4 x 3.3
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M29.0 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für 2/3“ Sensoren
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Kleine telezentrische Objektive mit koaxialem Beleuchtungseingang

Die telezentrischen TECHSPEC® CompactTL® Objektive wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen aufgrund des geringen Platzes ultrakompakte Objektive benötigt werden. Diese Objektive sind für 2/3 Zoll Sensoren geeignet und erhältlich für diverse Arbeitsabstände und Vergrößerungen. Vom Einzelgerät bis zum Einsatz in Serienprodukten bieten diese Objektive ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Telezentrische TECHSPEC® CompactTL® Objektive eignen sich perfekt zur Integration in Prüfsysteme, da sie eine ausgezeichnete Telezentrizität und geringe Verzeichnung aufweisen. Die Objektive können ideal in Fabriken und Montagelinien integriert werden, da sich die feststehende Blende und der feste Fokus nicht von allein verstellen können.

Technische Informationen

#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f28.5
#33-101, 2X, 300mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f28.5

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Prismenadapter mit 15,25 mm Offset zur optischen Achse #11-125 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 15,25 mm Offset zur optischen Achse #11-124 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-129 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-128 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-127 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Prismenadapter mit 25,25 mm Offset zur optischen Achse #11-126 €329,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filteradapter M25,5 x 0,5 für 18 mm Durchmesser #88-212 €32,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Filteradapter M25,5 x 0,5 für 22 mm Durchmesser #88-213 €32,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Rechtwinkliger Adapter für Objektive mit 18 mm Durchmesser #88-215 €134,00   Angebotsanfrage