Produkt in den Warenkorb gelegt

Diffuses Verzeichnungstestbild, 2" x 2", 0,125 mm Punktdurchmesser

×
Produkt #62-950 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€705,55
Stk. 1-4
€705,55
Stk. 5+
€670,74
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

NIST-Zertifikat:
No

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Punktdurchmesser (mm):
0.125
Punktabstand (mm):
0.25
Mustergröße (mm):
25 x 25
Größe (Zoll):
2 x 2 ±0.04
Dicke (mm):
2.00 ±0.2
Toleranz Abstand Mitte-Mitte (μm):
± 1
Toleranz Punktdurchmesser (μm):
±3

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Low Reflective Chrome
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Diffuse Reflexion ähnlich wie bei Keramik
  • Chrommuster auf Substrat
  • Keine Spiegelungen bei axialer oder außeraxialer Beleuchtung
  • Perfekt für Messungen mit Auflichtbeleuchtung

Die diffusen Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter ähneln Keramiktestbildern und wurden so behandelt, dass ihre Oberfläche Licht diffus reflektiert und Spiegelungen vermieden werden. Mit diesen Testbildern lässt sich Verzeichnung einfach bestimmen. Die Punkte können von Bildverarbeitungsprogrammen über Punktanalyse erkannt werden, es kann der Abstand zur eigentlichen Position berechnet werden und so die Verzeichnung herausgerechnet werden. Es sind 2 Größen und 3 Punktfrequenzen verfügbar. Die Testbilder können für eine große Auswahl an Objektiven von Weitwinkel- bis Teleobjektiven verwendet werden.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.