Produkt in den Warenkorb gelegt

Motorisierter Linearaktuator, 25 mm Verstellweg, integrierter Controller, manuelle Steuerung

Mehr Produkte von Zaber™
×
Produkt #22-627 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.220,55
Stk. 1+
€1.220,55
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Metric
Manuelle Verstellung / LED-Anzeige:
Yes
Hersteller:
Zaber
Motor:
Stepper (2 Phase)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Verstellweg (mm):
25.4
Genauigkeit (μm):
40 (Unidirectional)
Spiel (μm):
<15
Größe (mm):
137.1 L x 49.4 W x 20.0 H
Wiederholbarkeit (μm):
<1
Geschwindigkeit (mm/Sek.):
0.000029 to 30
Schubkraft (N):
25
Gewicht (kg):
0.14

Optische Eigenschaften

Auflösung (μm):
0.047625

Elektronische Spezifikationen

Maximaler Betriebsstrom (mA):
180

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Precision Lead Screw
Stromversorgung:
24-48 VDC
Computerschnittstelle:
RS-232

Gewinde & Montage

Mount:
3/8-32 Nut, 3/8" Shank or M3 Screws

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Kleines, robustes Design
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 250 Counts per Revolution (CPR)

Linearaktuatoren mit hoher Genauigkeit von Zaber™ besitzen eine Auflösung von 50 nm bei einem Verstellweg bis 50 mm. Diese computergesteuerten, eigenständigen Linearaktuatoren haben einen Schrittmotor und einen integrierten Controller, der direkt über die RS-232-Schnittstelle mit einem Computer verbunden werden kann. Es wird lediglich das mitgelieferte 15-V-Netzteil benötigt. Für alle Verstellwege sind Versionen mit im Schrittmotor integriertem Encoder verfügbar mit 250 Counts per Revolution (CPR). Die Linearaktuatoren besitzen einen 3/8" Schaft, der an die meisten üblichen Bühnen passt. Der Aktuatorschaft wird nicht mitgedreht, sodass kein Drehmoment auf die Verstellbühne ausgeübt wird. Bei manueller Ansteuerung kann der Aktuator bei Bedarf durch einen Computer überwacht werden.

Bitte beachten Sie: Ein 1,80 m langes Datenkabel, ein RS-232-Adapter und ein Netzteil werden separat als Zubehör angeboten.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
6' Datenkabel #56-543 €11,33   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung, 15 V #58-678 €24,72   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Adapterkabel USB auf seriell mit 6 Pin Mini-Din Innenstecker #15-298 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapterkabel mit M8-Innengewinde, USB auf seriell #15-295 €46,35   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
2,1 mm Stecker #56-546 €201,88   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
RS-232 Adapter serielle Schnittstelle #59-749 €48,41   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Universelle Stromversorgung 48 V #15-294 €44,29   Angebotsanfrage